完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。 带我去体验新网站!
Vaculex® TP的功能非常强大,可以搬运各种尺寸、形状和重量的物体。它可以从任何方向抓取物体,仅需少量的操作培训。你可以轻松地将升降机或货物旋转360度,以便将其放置在所需位置。Vaculex® TPH是TP系列的低净空型号。它可以安装在距天花板2米间距的地方。其灵活性和可用附件与Vaculex® TP一样。标准最大举升能力为40kg,可以增加到65kg。 Vaculex® TP系列产品包括TPH、TP Scale、TP BaggageLift和TP Combi。