Feedback

Choose your language

Close

符合人体工程学的搬运解决方案

符合人体工程学的搬运解决方案可满足各种应用的需求,几乎可以提升任何类型的产品:包裹、行李、包袋、板、玻璃、桶、瓶子、食品、石头、窗户等。根据其目的的不同,其可以提供不同数量的组合。 通过标准配备及客户定制的高质量吸盘吸附脚,它几乎可以举升所有物品。它减少拉伤、用户友好和高质量的特性得到了实践验证,能够提高应用的生产效率。


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TP的功能非常强大,可以搬运各种尺寸、形状和重量的物体。它可以从任何方向抓取物体,仅需少量的操作培训。你可以轻松地将升降机或货物旋转360度,以便将其放置在所需位置。 标准最大举升能力为40kg,可以增加到65kg。 Vaculex® TP系列产品包括TPH、TP Scale、TP 行李升降机和TP Combi。
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VL是用户友好并可通过双手操作的强大升降机,主要用于普遍需求专用重型工具的常规行业。Vaculex® VL可以举升30到250kg间一切物品。 通过正确组合各种附件,Vaculex® VL可以一次举升多个物品,倾斜和转动物品。
ML-web-green
Vaculex® ML
Vaculex® ML是单手操作的真空升降机,可轻松定制以适应大多数负载在5到70kg间的搬运要求。该系列可以提供大量的控制手柄和吸具选项和其它选装项,以便根据特定搬运要求优化升降系统。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们