符合人体工程学的搬运解决方案可满足各种应用的需求,几乎可以提升任何类型的产品:包裹、行李、包袋、板、玻璃、桶、瓶子、食品、石头、窗户等。根据其目的的不同,其可以提供不同数量的组合。 通过标准配备及客户定制的高质量吸盘吸附脚,它几乎可以举升所有物品。它减少拉伤、用户友好和高质量的特性得到了实践验证,能够提高应用的生产效率。
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
Vaculex® TP的功能非常强大,可以搬运各种尺寸、形状和重量的物体。它可以从任何方向抓取物体,仅需少量的操作培训。你可以轻松地将升降机或货物旋转360度,以便将其放置在所需位置。 标准最大举升能力为40kg,可以增加到65kg。 Vaculex® TP系列产品包括TPH、TP Scale、TP 行李升降机和TP Combi。
Vaculex® VL是用户友好并可通过双手操作的强大升降机,主要用于普遍需求专用重型工具的常规行业。Vaculex® VL可以举升30到250kg间一切物品。 通过正确组合各种附件,Vaculex® VL可以一次举升多个物品,倾斜和转动物品。
Vaculex® ML是单手操作的真空升降机,可轻松定制以适应大多数负载在5到70kg间的搬运要求。该系列可以提供大量的控制手柄和吸具选项和其它选装项,以便根据特定搬运要求优化升降系统。
在装卸卡车或集装箱时,Vaculex® Parcelift可以提高生产效率。它安装在伸缩式输送机上,适合于工厂或在经营场所的改造项目。 它可以搬运各种具有不同尺寸、形状和重达40kg的产品和/或包裹。 它可以从任何方向抓取物品、旋转360度并放置在需要的地方。
Vaculex® TS用于解决在低和高堆垛间搬运货品的问题。 通过高的控制水平,即使是在远高于操作员头部的高度,它也可以轻松抓取或释放货品。 Vaculex® TS控制手柄采用的独特设计使其在拾取地面上的物品时无需蹲下或弯腰。
Vaculex® TL是种独特的升降辅助设备,专门设计用于搬运松散装货的麻袋。 典型客户是洗衣店、化学和食品行业及其它需要经常升举松散装货包袋的行业。