完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

RRK-DFSHP固态PNP传感器, 0213128

0213128

产品货号 0213128

   比较产品
  • 磁固态传感器
  • 通过感应活塞的磁铁感测传感器气缸位置
公制   英制
概述
产品编号(备选) E18303061
电气参数
消耗电流 3 mA
显示 Green LED
Supply voltage 5 – 30 VDC
最大电压降 0.5 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
合闸电流 200 mA
转换速率 6 W
漏电 0.01 mA
开关频率 1000 Hz
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
宣传册 (2)
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们