Feedback

Choose your language

Close

L型管道

L male elbow fittings
  • 采用聚全氟乙丙烯、可溶性聚四氟乙烯、尼龙,软尼龙和聚氨酯材质的管道
  • 液体:空气、水
  • 工作压力范围:-100kPa~1MPa
  • 释放环能够轻松拆卸管道,而不会损坏管道
  • 本产品不适用于饮用水系统
  • 适合标准内螺纹:BSP、BSPT、G、Rc
  • *以10的单位进行包装出售

产品


Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们