Feedback

Choose your language

Close

03-0403Y-20 PU,黄色,4MM外径,3MM内径,20M长管, 0212989

Pneumatic tubing

产品货号 0212989

   比较产品
  • 可根据要求提供其他颜色。
  • 柔性气动软管。
  • 聚氨酯材料减少了“扭结”现象。
  • 空气压力最高可达0.8 Mpa (116 psi)。
  • 建议采用的气动颜色代码:蓝色表示加压空气,黄色表示真空。
公制   英制
概述
产品编号(备选) E18601013
颜色 黄色
物料 PU型聚氨酯
性能
进气压力 0.8 MPa
支持
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们