Feedback

Choose your language

Close

FB-WTB8-P2111反射灯开关, 0213395

0213395

产品货号 0213395

   比较产品
  • 反射灯开关
  • 背景抑制
  • 标准微型外壳,带M3螺纹安装孔
  • 11mm x 31mm x 20mm
  • 最大感测范围5mm - 100mm
  • 感测范围20mm - 100mm
  • 光类型:可见红光
  • M8接头,3引脚
公制   英制

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们