Feedback

Choose your language

Close

KK1通过接线盒, 0213260

0213260

产品货号 0213260

   比较产品
  • 通过为多达8个输入端提供终端/配电点,最大限度地减少接口布线数量,并实现控制器输入的充分利用。
  • 输入/输出可以是电流源(PNP)、凹陷(NPN)或两者的组合
  • 包括外壳和电缆夹
  • 无障碍端子方便接线
  • 嵌入至DIN安装的“滑轨”上
  • 固态逻辑,使用寿命长
  • KK提供“通过”功能
  • RPL提供“AND”逻辑功能
  • RPL可以将PNP信号转换为NPN和NPN信号,并将其输送到PNP
  • 美国专利号 #6,812,593
公制   英制
概述
产品编号(备选) E18400000
Weight 182 g
电气参数
Supply voltage 15 – 35 VDC

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
宣传册 (2)
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们