Feedback

Choose your language

Close

RPL 2继电器接线盒, 0213256

0213256

产品货号 0213256

   比较产品
  • 通过为最多2个输入提供终端/配电点,最大限度地减少接口布线数量,并实现控制器输入的充分利用。
  • 输入/输出可以是电流源(PNP)、凹陷(NPN)或两者的组合
  • 包括外壳和电缆夹
  • 无障碍端子方便接线
  • 嵌入至DIN安装的“滑轨”上
  • 固态逻辑,使用寿命长
  • KK提供“通过”功能
  • RPL提供“AND”逻辑功能
  • RPL可以将PNP信号转换为NPN和NPN信号,并将其输送到PNP
  • 美国专利号 #6,812,593
公制   英制
概述
产品编号(备选) E18451000
Weight 179 g
电气参数
Supply voltage 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
输入数量 2
逻辑 AND (series)
信号输出 PNP /NPN / RELAY 'C'

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们