完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

BVAE32-EH20-20可移动真空装置,单冲程, 0213373

0213373

产品货号 0213373

   比较产品
  • 可移动真空装置BVAE32,双行程
  • 活动:双行程。
  • 两侧都能够固定。
  • 可调节的薄型直线导轨。
  • 包括真空吸盘适配器。
  • 关于距离夹持,请参阅DK16。
  • 关于吸盘适配器,请参阅SA - AG3/8 - G1/8 - M8和SA - IG1/4 - G1/8 - M8。
  • 连接直径为25 mm。
公制   英制

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
宣传册 (2)
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们