完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

GGS 14-M-15非旋转弹簧加载臂, 0213096

0213096

产品货号 0213096

   比较产品
  • 延长真空吸盘并将其安装到安装夹上。
  • 侧面开口用于快速连接气动软管接头。
  • 顶部支架可对角度进行调整,以实现零件型材的最佳适配。
  • 加载弹簧以满足零部件要求。
  • 螺纹轴包括适用于面板安装的锁紧螺母和锁紧垫圈。
  • 提供夹紧轴(C)和螺纹轴(M)。
公制   英制
概述
产品编号(备选) E13602500
Weight 106 – 104 g

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
宣传册 (2)
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们