Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT®

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(2)
  • 真空发生器基于 COAX® 专利技术,配备集成控制。
  • 根据 ISO 9409-1 标准,选择具有多种安装选项的通用电气接口,或为 Universal Robots (UR) 协作机器人(UR3、UR5 和 UR10)定制的电气接口。
  • UR 软件功能 (URCaps),可快速轻松安装/实施和编程,与 E 系列和 CB 系列兼容(适用于 UR 定制)。
  • 优化设计,可靠性高。
  • 机电接口
  • 重量轻,安装高度低。
  • 集成安全相关功能。
  • 选项灵活设置,提供可选的附加装置,完全可满足应用需求。
  • 自适应 PWM(脉宽调制)阀门减少发热并进一步提高可靠性。
  • 额外的阀门保护(自动状态监测,ACM功能)。
配置/订购
支持
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们