Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT®真空抓具装置

piCOBOT®是一款集成控制装置、大型视觉状态指示器和用户友好型显示屏的集成式真空发生器。配备通用的电气接口。同时,根据ISO9409-1标准,有几种机械安装尺寸可选。这使得piCOBOT®可以与任何协作机器人和小型工业机器人配套使用。piCOBOT®已通过UR机器人验证,可以直接安装在UR机器人的手臂上(ISO-9409-1-50-M6)。此外,还可选带两个吸盘的高端可调抓具,能够将吸盘直接安装在piCOBOT®螺纹接口上,使吸盘能够与piCOBOT®装置无缝衔接。它配备了应用于手持式可编程设备(示教器)的插件软件(URCaps),使其易于安装、设置和使用。


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们