完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

先进抓具解决方案

先进抓具解决方案是针对特定应用领域的完整抓具系统。即时可用的抓具被设计用于直接安装在机械臂或换刀装置上。多种安装接口可选,符合 ISO-9409-1标准,现已全面上市,适配大多数机器人品牌。抓具由轻型材料制作,却依然经久耐用。预先完成零件与功能设计,完美适合目标应用。Piab的先进抓具解决方案将简化甚至消除抓具的工程设计时间,使安装更加简单安全;采用顶尖零部件与精确尺寸,为客户带来最大化的生产效率与最优的性能表现。 部分抓具经过Universal Robots(优傲机器人)专门的设计和认证。


piCOBOT_teaser
piCOBOT®真空抓具装置
piCOBOT® 是一种真空发生器装置,具有集成控制、大型视觉状态指示符和用户友好型显示屏。
piSOFTGRIP_teaser
piSOFTGRIP® 真空驱动软抓手
轻巧的真空驱动软爪,适用于敏感、精细的物体,尤其适用于食品工业自动化。
Kenos-KCS-teaser
KCS
KCS 系列为协作机器人(所谓的 Cobots)提供了量身定制的灵活抓具解决方案。它的特点是能够灵活搬运各种物体。我们提供了海绵技术和流量控制限制器或包袋抓具。
CBG-node
量身定制的3D打印包袋抓具(CBG)
CBG是可配置的包袋搬运3D打印抓具。

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们