Feedback

Choose your language

Close

Value Line® by Piab

Value Line® — Piab旗下全新产品线

日期 2015/3/31

Piab隆重推出全新产品线:Value Line® – Good performance at a value price

过去,Piab一直致力于采用先进技术研发创新型产品,以超高性能满足苛刻真空应用要求并成为行业的领导者。现在的Piab则将注意力转向基础型应用,例如撑箱机等运行速度较低或表面易于抓取的应用;金属成型应用(激光切割、水射流、打孔等)中的金属板装载/卸载/分拣设备;以及在注射成型应用中移除高温零件。Value Line®系列包括21款吸盘以及两款小巧轻便的真空发生管。 

Value Line系列吸盘共有3种形状可选,分别是浅凹平面吸盘、波纹管吸盘以及长波纹管吸盘,直径为20-75mm;采用持久耐用的TPE-U材料制成,具有出色的耐磨性。

Value Line系列小巧轻便的真空发生管可直接安装在真空吸点附近的软管上,这使得更快速的排气时间成为可能,以此满足高速应用要求。直插式真空发生管还适用于洁净室应用,是20-25%真空度应用的最理想选择。

所有产品全球现货发售,欢迎选购。

Value Line® 系列产品
免费样品
新闻稿
白皮书 (pdf)
宣传册 (pdf)

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们