Feedback

Choose your language

Close

压片机进料缓冲模块

专门应用于压片机的真空输送模块

日期 2014/9/29

 

为了将粉末压制成均匀尺寸和重量的药片,常常采用缓冲料仓与压片机配套. Piab真空输送机根据压片机控制系统中的信号向缓冲料仓填充粉末,进而粉末通过缓冲料仓进入压片机,缓冲料仓上配备了料位传感器,当粉末物料填充至料位时,输送机系统自动停止加料,低于料位后,系统又开始新的循环。

应用优势 

  • 直接通过S/D 170接口或Ø165.8mm、Ø244mm接口安装在压片机上.
  • 符合FDA要求,0.5um的过滤器, 在输送机系统内对粉末提供足够的过滤精度,并在输送机与压片机之间作为排气过滤.
  • 电容式料位传感器,防止装料过满,避免生产中断.

 

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们