Feedback

Choose your language

Close

易损片

破解片剂输送难题的终极方案 — 温和输送!

日期 2016/3/9

如何输送易碎产品?答案当然是温和输送!这也是Piab研发的piFLOW®t片剂专用输送机采用创新型piGENTLE® 技术的原因。

制药行业客户通常都面临一项重大挑战,即难以输送易碎的高价值片剂,不得不通过一系列特殊措施确保片剂完好无损,以最大限度最低浪费,提高生产效率。

到目前为止,大多数客户一般都通过传统人工方法输送片剂,例如由工作人员提升和排空重型物料容器。另外一些客户则要求输送机制造商对设备进行修改和改装,以适应自身的应用需求。但是,这两种方法都不是最佳解决方案,都可能导致片剂受损或造成工作环境恶化。

对标准输送设备进行改装显然无法满足需求,因此,Piab决定开发一款全新的片剂专用输送设备,最终打造出了全球第一款片剂专用真空输送机,替代各种“力不从心”的标准设备和人工输送方法,帮助客户自动化输送各种易碎片剂。

灵活控制的低速输送、导流进料、有效消除管线中的所有尖锐边缘这三大特性是Piab piFLOW®t真空输送机取得成功的关键,每一项特性都根据片剂输送应用的具体要求而专门设计和优化。

piGENTLE® 技术确保低速输送

温和输送片剂的关键在于灵活控制输送速度。为确保片剂在整个输送系统中保持完整无损,唯一的方法是低速输送。Piab研发的创新型piGENTLE® 技术能够帮助客户实现灵活的输送控制,无论是何等数量、尺寸、形状、重量的片剂和胶囊,均能实现恒定的低速输送。

Piab正在为piGENTLE®技术申请专利。通过检测系统的真空度,piGENTLE®可以有效调节真空发生器的进气压力:在较低的起始压力下,piFLOW®t真空输送机低速拾取片剂;片剂填充到输送管线中后真空度上升,进而触发piGENTLE®,在2-6bar范围内,调节进气压力。

导流瓣阀实现安全进料

通过专门设计和优化的导流瓣阀,片剂可以沿输送机内壁的切线方向温和地进入输送机,在输送管线和输送机进料口之间实现平稳过渡。Piab导流瓣阀提供符合美国和欧盟规范 (No 1935/2004 EC FDA) 的丁腈橡胶和硅橡胶两种材质可选,兼容内径38mm (1 ½”)/51mm (2”),外径49mm (1.93”)/61mm (2.4”)的软管。

Piab导流瓣阀安装在抽料管上,易于拆卸和维护,其工作不受片剂和胶囊的形状、尺寸和重量影响。

光滑边缘,保证片剂完整无损

整个piFLOW®t 输送系统内部不存在任何可能导致片剂破损/破裂的尖锐边缘,这一杰出特性正是确保片剂温和输送的关键。药物片剂和胶囊通常包含剂量非常精确,且通常价格昂贵的药用活性成分,任何破损都可能导致片剂/胶囊失效或废弃,造成巨大的经济损失,因此,在任何情况下都必须保证片剂/胶囊完整。对于制药公司而言,生产损耗/浪费必须保持在极低水平,因此对输送设备提出了非常严格的标准,以最大限度降低“废品率”。

独立型或预分离器配置

piFLOW®t片剂输送机在硬件上采用完全可配置设计,能够灵活适应几乎所有类型的行业应用和产品,例如可作为独立的输送机使用,也可以配置成为带远程电机的预分离器,满足几乎所有客户的需求。

独立型piFLOW®t片剂输送机包含piGENTLE®和导流瓣阀。在需要分离片剂中粉尘的应用中或空间受限时,piFLOW®t可以配置为带远程电机的预分离器,藉此最大限度降低安装高度 — 无内置过滤器,易于清洁。

卫生型设计,易于清洁

piFLOW®t片剂输送机采用模块化设计,易于清洁和维护,所有部件无需使用工具即可轻松拆卸。此外,piFLOW®输送机设计还符合美国农业部 (USDA) 乳品指南规定的卫生标准。

piFLOW®t片剂输送机符合美国和欧盟规范(No 1935/2004 EC FDA),并通过了ATEX认证。

最小空间占用

piFLOW®t片剂输送机可轻松部署在空间受限的环境中。作为独立型输送机时,占地区域直径为255mm (10”) 或380mm (15”),高度约为700mm (27.5”)。另外,仅仅25kg (55lbs)的重量也是一项重大优势。

作为预分离器时,piFLOW®t的空间占用更低:占地区域直径255mm (10”),高度约500mm (20”),重量则由远程电机和预分离器“平分”,各15kg kg (33lbs)。

片剂输送技术新突破

piFLOW® 真空输送机是Piab已经面世且广受欢迎和好评的piFLOW®系列粉末和散装物料真空输送机的一大有力扩展,专为满足制药 (piFLOW®p)、食品 (piFLOW®f) 和化学 (piFLOW®i) 行业中苛刻严格的安全和卫生需求而设计。

凭借创新型piGENTLE®技术,piFLOW®t真空输送机能够在各个流程之间安全输送广泛类型的片剂和胶囊,例如压片机、包衣筒、泡罩包装线,由此树立了全球片剂输送应用的新标准,实现了易碎片剂和胶囊自动化输送的一次“新革命”。

Piab完整片剂输送解决方案致力于帮助客户最大限度降低废品率和生产停机时间,同时大幅提升生产效率,为工作人员打造一个更加安全、舒适的工作环境。

在位于瑞典泰比的Piab实验室中,piFLOW®t片剂真空输送机和piGENTLE®输送速度控制技术经过了广泛测试,在输送多种不同类型的片剂和胶囊过程中表现不俗,性能卓绝。

 

想要了解更多信息?

点击这里登入Piab账户 

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们