Feedback

Choose your language

Close

piGRIP®

piGRIP® 真空吸盘介绍

日期 2012/5/4

将抓取提升至全新领域

多功能性和更高的生产效率

piGRIP®这一可配置真空吸盘适用于几乎所有机器设备,其各项独立优化设计的部件可以按要求配搭来处理几乎所有的工件。piGRIP®具有六种优化的不同唇边设计,适合抓取各种产品,能够确保为您的材料提供合适的软硬度以及密封能力。与普通吸盘相比,piGRIP®有牢固的波纹管,它的稳定程度足以承受更快的速度和更大的抓取力。

普通单一硬度吸盘,唇边和波纹管用一样的材料制作,你不得不在抓取力和机器处理速度两者间进行取舍。Piab提供了高效的自动化创新的piGRIP使得这一取舍问题成为历史。

piGRIP® 热表面唇边

最新推出的热表面唇边适用于高温应用,尤其适用于注射成型行业——该行业应用中操作人员需要从模具中拾取具有热表面的物体。该材料唇边的优势在于可缩短周期时间,此外在多数应用中还可节约能源——传统应用中冷却过程会产生巨大能耗。

新闻稿 - piGRIP® 热表面唇边
配置您的piGRIP®
海报

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们