忘记密码?
Don't have an account?
我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。 如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。 更多信息
日期 2012/10/8
即时提供完整的技术说明、图纸和CAD文件。
当您需要一款符合制药和食品行业设立的卫生标准的定制化输送机产品时,piFLOW®p是您的理想选择。
新闻稿 在线目录
自动调校功能是奠定工业4.0基础的分布式决策的典型示例。这是Piab公司致力于推出促进智能化生产的新型设备的关键领域。
使用精确的预设功能还能够实现单个或多个设置参数的实时调整,而无需对整个系统进行大规模的复位重设。
模拟仿真旨在提高真空泵等的工作效率。预测结果显示,泵的效率提升5%至20%,这将使整个生产效率提升高达10%。
预测结果表明计划外和/或计划内的停机次数将有可能下降1%至20%。这将转化为生产力的显著提升。
IO-Link应用是其关键因素,因为它保证了不同设备之间的互通互用,而无需考虑整个系统使用的技术标准。
IO-Link为集成通信和传感器提供了功能强大的平台,有助于实现信息的透明化。因此,IO-Link使能设备被视为是互操作性和信息透明度的坚强后盾。
对于大型真空系统,部分功能可使每个循环周期的空气消耗量减少高达90%。
请注册Piab免费账户,获得以下信息: