Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®p WIP

Piab在piFLOW®p输送机中引入了WIP(在线润湿)功能:最受食品和医药行业欢迎的设备改款

日期 2017/6/22

为您的输送系统带来新功能!在线润湿(WIP)喷嘴现在可用于改造现有的piFLOW®p系统,也可全新安装于常见的食品和药品输送机。您可了解到WIP和其提供的功能扩展。

Piab扩展的产品线功能——在线润湿(WIP)喷嘴——使得Piab的piFLOW®p真空输送机更加广受食品和药品生产商的欢迎,其能为操作人员提供更安全的工作环境。选择将WIP功能添加到食品和制药公司的真空输送系统中,生产商们能更好地遵守最严格的健康和安全标准。

润湿残留物料

向输送机上残留的食品或药品粉尘洒水,WIP喷嘴能确保所有残留粉尘留在原地,防止其逃逸到空气中,从而使得操作人员在维护或清洁过程中免于吸入粉尘。在打开设备进行最终清洁之前,通过润湿可能有害的残留物料,喷嘴可以确保这些物料粉尘 “在线润湿”,直到将其安全移除。

为了获得最佳的效果和覆盖范围,并尽可能快地喷洒尽可能多的材料,每个输送机可最多安装三个WIP模块。

易于改造

为帮助客户的特定应用获得最佳WIP性能,除了输送机顶部这一标准位置外,还提供了另外两个可选的WIP模块位置,一个在输送机的中间单元的下面,另一个在输送机底阀的下面。可选择的进给阀可在每个点位进行安装。

piFLOW®p输送机的模块化设计也使得可对现有输送系统进行WIP单元改造变得很简单。这使得生产商可灵活地升级或改变食品或制药生产线,同时确保工厂有最好的工作环境。

P代表优质的

piFLOW®p真空输送机产品线为Piab优质级输送机。凭借30多年的真空输送粉尘和颗粒的经验,Piab为众多应用提供了大胆创新且久经检验的输送解决方案。其输送机分不同的尺寸和等级,能处理最小为0.5微米的颗粒,优质的piFLOWp系统最大输送距离可达50米。

由零部件和组件的模块化程序组装而成,piFLOW®p输送机易于根据不同的需求进行调节,能满足食品和制药行业最苛刻客户的要求。需要兼顾占用空间小、吞吐性能高的情况时,这款输送机是不二之选。它提供了非常大的输送能力范围——从每小时0.5吨到14吨不等。

易于更换的超细滤器

该可配置化、模块化的设计不仅保证了灵活性,也使得输送系统易于清洗和维护。所有的过滤器都易于清洗或更换,并遵守最高标准。

Piab超低穿透率空气过滤器(ULPA,级别U15-17)比高效微粒空气(HEPA)过滤器过滤效果更好,成为了piFLOWp的标准配件。

为COAX®设计

Piab  piFLOW®p输送机特别设计与公司的专业真空泵一起使用。结合COAX®专利技术,多级发生器由通过多个喷嘴的压缩空气驱动,形成了真空。该技术类产品紧凑且轻量,能将小型发生器安装到节能、分散的系统所需真空位置附近,高初始流量为其最大特点。

对于空压机容量有限的客户,整套完整的干式旋转机械真空泵是最佳选择。

新的可选控制单元

新引进的可选控制单元也简化了附加控制功能的实施。带有触摸屏是该控制单元的最大特点,用户可很方便地设置卸料时间,吸料时间,流化等功能。

可将微机化电子控制单元连接到一个把控客户的整个生产流程的可编程逻辑控制器(PLC)系统。

完美匹配的标准

用于粉末和散装物料的piFLOW®p输送机完全符合食品和制药行业对操作安全和卫生的严格要求。使用符合美国FDA和欧盟1935/2004条例的材质制造,Piab输送机可被用于安全输送大量的粉末/散装物料,其先进技术能保证无分层输送。piFLOW®p系列还通过了ATEX粉尘防爆认证,所有塑料或橡胶部件(包括过滤器和密封件)均采用抗静电丁腈橡胶(NBR)材料,有助于最大化地保证操作人员的安全。

好奇我们的真空输送系统?

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们