Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

piCLASSIC泵的能效比旋片泵高40%

日期 2011/5/16

piCLASSIC泵是基于COAX®技术的Piab真空泵升级产品。尽管体积小、重量轻,但是piCLASSIC泵广泛适用于大容量的应用场合,其效率也高于以往相同尺寸的泵。

高速运转时,旋片泵通常需要配备昂贵的真空罐和真空阀;而piCLASSIC泵由于初始流量大,因此不需要这些配置。piCLASSIC泵采用压缩空气作为能源,启动/停机非常容易,因此非常适用于只需要间歇性真空的应用场合——从这个层面讲,piCLASSIC泵非常节能。

Piab全球泵及附件产品经理Jan Schieche介绍说:“与传统的多级射流技术相比,采用COAX技术时,piCLASSIC泵提供的真空流量高70%。”

为了满足特定应用对更优性能和更大容量的需求,piCLASSIC泵提供三种特殊的型号:

  • Xi型 - 提供最优真空流,在高真空度时的最终真空效率约为95%。适合于需要高度真空的无孔操作。
  • Si型 - 在中低真空度时提供大流量。推荐应用于如下场合:泄漏影响严重的场合,如包装行业;需要大流量真空发生器实现可靠的夹持、提升和移动的场合。
  • Pi型 – 提供 3.14 bar 的低进给压力,适合要求气压较低或波动的工厂。设备中可能配备其它对高压敏感的气动元件。

piCLASSIC泵具有重量轻、模块化的特点,用户可以通过增加模块(最多6个)轻松升级泵的性能。相比传统的旋片式真空泵,piCLASSIC泵具有很多更优的特性,例如:piCLASSIC泵可以在接近真空条件下安装,从而进一步降低能耗;运动部件很少,因此在所有的停机、服务和维修期间几乎不耗能;采用新型设计,在清洗时拆卸非常方便。

piCLASSIC泵还可以提供适用于密封系统的节能功能。

关于Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和经销商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Hala El Sheemy Washbrook,市场公关副总裁
电话:+46 (0)8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们