Feedback

Choose your language

Close

Friction cups

Piab摩擦吸盘产品线新品亮相

日期 2017/6/30

小巧、椭圆、灵活的摩擦吸盘成为Piab最新扩展产品线的主打产品

瑞典泰比讯 – Piab为越来越多的专业产品提供服务,其应用广泛的摩擦吸盘正在不断推陈出新。在最新的产品线扩充中,Piab增加了不同形状、尺寸和配置的吸盘。所有吸盘都采用特殊的耐久性和弹性记忆材料,且已成为Piab摩擦吸盘的标志

新的BXF系列总共有36个吸盘,分为4种不同的尺寸。吸盘带有额外的波纹管,提高了水平方向的补偿能力。因此它们最易用于卸垛应用——板片或其它物体的堆垛架位置可能会稍有变动。而波纹管具有更优的灵活性,抓取物体时BXF摩擦吸盘吸力强、缓冲性能好,在适用于自动推压应用时可因地制宜。如果在真空发生器或机器人手臂末端的工具上安装弹簧支架/活塞,其费用非常昂贵且过程繁琐,而使用灵活且敏捷的吸盘则无需如此,吸盘的安装更简单便宜。

椭圆形的小摩擦吸盘是Piab主打的其它两大产品系列的明星产品。OBF/OCF产品系列可选单波纹或无波纹款。最小的产品仅为15*35mm,高低配置均可使用。也有大小为15*65mm的吸盘,特别设计用于确保工件表面较小时进行更安全可靠的抓取。这使得吸盘可从物体边缘着手升举和运送物体,吸盘边缘采用特殊设计的形状,提供最大化的吸力面积。在需要最优稳定性的应用中,使用扁平、更少波纹管的OCF系列吸盘可减少内部移动。OCF/OBF产品系列每套都含有36个新的摩擦吸盘。

Piab也为其摩擦吸盘产品线增加了更多可用配件和线程。¾英寸螺纹等新尺寸的引进,使得Piab能满足99%的客户需求。

        

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab 在许多它的独创产品和解决方案中使用 COAX® 这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们