Feedback

Choose your language

Close

Piab 新柔性吸盘底座

吸盘的混搭和匹配安装可以实现灵活固定

日期 2018/4/27

所有吸盘都能够轻松安装在新的Piab柔性吸盘支架上。

瑞典,泰比讯 – Piab推出灵活的吸盘安装系统,使用户能够基于各种真空技术对各类工具和夹具进行轻松安装和配置,从而实现精准搬运,例如汽车车身部件或塑料元件。 该公司的 柔性吸盘底座 包含多种可以互换的组件,可以混合搭配组成多种安装系统,从而对任意类型的吸盘进行精准定位。

Piab的柔性吸盘安装底座提供多种不同的安装选项,包括应用于工业标准臂端工具连接的万向节(C-C 44mm)、型材安装(2 x 8/10.5mm)、锁销(19mm),以及球型接头。连接杆包括两种不同的尺寸,1/4英寸适用于小型吸盘,18mm适用于大型吸盘和重载应用场合。表面光滑的连接杆其长度介于45到200mm之间,通过用户友好的智能球形接头紧固机制进行卡位。

通过使用可压缩的橡胶塞对连接杆进行卡接,球形紧固件还包括一个可选机构件,以在通过圈养垫圈最终对螺栓进行固定前实施微调。紧固件还能够改变连接杆的夹角(20-25度),以对吸盘进行精确定位,轻质杆可在最大角度范围内进行调节。

连接杆(顶部/底部螺纹)两端配备大量的外/内螺纹配件,能够匹配特定的吸盘。柔性吸盘安装范围还包括经过专门设计的配件,以轻松拆卸表面光滑的连接杆,从而实现更大的灵活性或维护目的。所有配件都配备了O型垫圈,使其保证100%的真空密封度,并且兼具真空系统的节能性。

Piab的柔性吸盘安装底座能够提供极大的灵活性,其安装过程非常简单,这使其成为那些希望最大限度提高制造工厂生产效率的制造商的理想选择。它可以轻松适配现有的真空系统,无论是集中式还是分布式系统,并且该工具符合相关的行业标准,这可确保其适用于汽车行业使用的大部分机器设备。

关于Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们