Feedback

Choose your language

Close

DURAFLEX®单层波纹吸盘

想要更快更精确的机器人吗?

日期 2015/11/16

DURAFLEX®单层波纹吸盘实现更高工作速度和稳定性。

瑞典泰比(Taby) — Piab正式发布了新型new DURAFLEX® 单层波纹吸盘(10-110 mm),再次丰富和扩展了旗下知名的DURAFLEX® 双硬度吸盘产品家族。新型DURAFLEX®单层波纹吸盘 (10-110 mm) 在运动状态下具有出色的稳定性,不仅能够显著提高生产线上机器人的工作速度,还大大改善了机器人的精度和准确度,由此帮助客户提高生产效率。

DURAFLEX®吸盘由牢固稳定的波纹体和采用特殊材料制成的柔软灵活的唇边组成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,因此成为了具有非平坦或多孔表面的材料应用的最佳选择。此外,不俗的持久耐用性和弹性记忆效应还极大地延长了吸盘的使用寿命,为客户提供了更高的投资回报(ROI)。最后,制造唇边的特殊材料是Piab专门研发的无痕材料,不含任何PWIS(水性油漆干扰物),由此避免或消灭污染问题。

与多层波纹吸盘相比,新型DURAFLEX®单层波纹吸盘 (10-110 mm) 高度更低,因此可以轻松应用在狭窄空间中,例如安装在机器人手臂中,从高温模具中拾取高温零件。另外,单层波纹设计还有助于强化吸盘的提升力,这意味着用户只需较少数量的吸盘即可满足应用需求,大大降低了初始投资成本。

出色的稳定性和灵活性使得新型DURAFLEX®单层波纹吸盘 (10-110 mm) 能够精确满足广泛行业应用的种种个性化需求,例如降低被拾取/搬运的物体/产品掉落风险,帮助用户提高生产效率,缩短停工时间。另外,新型DURAFLEX®单层波纹吸盘 (10-110 mm) 的出色密封性能也有助于降低真空泄漏,用户只需购置较低规格的真空发生器即可,由此大幅降低了投资和能源成本。

在汽车和航空工业中,Piab新型单层波纹吸盘能够高速搬运、牢固夹持大型板材或弧形复合材料制成的零件。凭借长型柔性唇边,吸盘在粗糙的复合材料表面也可以实现可靠密封。将吸盘内置在夹具中时,出色的稳定性使其能够更加精确地移动零件,进而改善成品质量,提高生产效率,降低废品率和生产成本。

立即体验Piab新产品!

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。敬请访问 www.piab.com,了解适用于各种行业应用的真空解决方案。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们