Feedback

Choose your language

Close

piGRIP®吸盘——具有热表面吸唇

快速搬运热表面—塑料行业节能新选择

日期 2012/10/1

适用于热表面搬运的piGRIP®吸盘新材料。

领先的工业真空技术供应商Piab推出了一种新型材料,适用于piGRIP®系列吸盘产品、小型波纹管以及一般型号产品。

众所周知,HNBR(氢化丁腈橡胶)材料具有卓越的机械性能,因此具有出色的耐久性和耐磨性。与传统吸盘材料相比,HNBR(氢化丁腈橡胶)的使用寿命大大延长。

这一类吸盘材料的主要应用为注射成型。在工作过程中,操作人员无需等待生产工具和零件冷却,即可将零件从模具中取出,由此缩短工作时间。该材料的优势在于可实现较短的生产周期时间,且在多数应用中能够大幅节约能源——使用传统材料吸盘时需等待温度冷却故而能耗较大。机器人拾取速度越快,生产效率越高。其他应用包括搬运挡风玻璃、壁面砖和地面砖、陶器、瓷器,以及其他模塑成型和铸造等自动化程度较高的应用。

该款吸盘产品不含硅树脂材料,因此不含PWIS物质,这意味着该吸盘可搬运尚未喷涂的零件。使用该吸盘进行搬运不会在零件上留下任何痕迹,因此可广泛应用于具有敏感表面的物体(如玻璃)搬运。

得益于独一无二的可配置piGRIP®吸盘平台,该材料型吸盘具有4种尺寸可选(尺寸范围29-79mm),如此用户可选择任意型号的配件和波纹管,以使吸盘更加符合应用需求。为打造适用于小型零件搬运应用的完整产品线,该材料也可用于Piab的小型波纹管和一般型号产品。

关于 Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统可配置设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家.。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 营销副总裁兼传播部门经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们