Feedback

Choose your language

Close

Piab 安装元件

用于在机械手末端工具和搬运设备上安装吸盘及吸盘附件

日期 2013/6/11

轻松将吸盘安装到挤出型材上

工业真空技术领先供应商Piab 推出了一系列安装元件 ,藉此操作人员无需向其他供应商购买安装元件,即可轻松将吸盘及吸盘附件安装在正确的工作位置,无需过长的工程时间,由此降低运营成本。

Piab 安装元件包括安装支架、高度调节器、缓冲杆和吸盘扩展件,并且相同规格的安装元件相互之间可完美匹配,由此可满足不同规格吸盘的应用需求。

Piab 现可提供两种长度的安装支架。安装支架由钢材料制成,可安装在挤出铝型材上。操作人员可水平(X轴方向)调节安装支架,然后使用随附的两个螺丝将安装支架固定在挤出型材上。

高度调节器具有不同规格的长外螺纹,适用于在垂直方向(Y轴方向)上调节吸盘。操作人员只需拧紧两个带螺纹的锁紧螺母,即可将高度调节器夹紧在安装支架上。此外,高度调节器还采用了空心设计,内部具有空气和真空通道。

在特殊应用中,如果用户需要在垂直方向上的延长位置安装吸盘,操作人员可以使用吸盘扩展件,将扩展件连接到高度调节器或缓冲杆。和高度调节器一样。吸盘扩展件也采用了空心设计,内部具有空气和真空通道。

缓冲杆可方便操作人员实现具有不同高度和超长行程的物体搬运应用,可高效搬运所有尺寸的、具有复杂几何形状的零件。

Piab相同规格的安装元件相互之间完美匹配,可实现简单易用、紧凑的灵活/可调节 “装配套件”,并可轻松安装在多种类型的标准挤出型材剖面系统上。安装支架由钢材料制成,与铝材质支架相比,具有更加出色的动态力学性能,由此使末端器具有更高的灵活性和精度。高度调节器和吸盘扩展件上的键柄可避免吸盘连接到真空端口时发生旋转,使安装更加简单。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产 / 效率 / 以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空吸盘和附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们