Feedback

Choose your language

Close

Candy

为食品工业呈递温和的真空输送-不要破碎的糖果!

日期 2017/5/11

如何输送易碎产品? 答案当然是温和输送!温和输送,既是piGENTLE® 技术命名的来源,也是其创新技术的着眼点。Piab真空输送机piFLOW®t系列,为易碎的糖果和食品带来轻柔细致的输送。

在生产过程中运输糖果、坚果、瓜子、营养片剂和胶囊,从来都是一个难解的考题。它们比大多数其他产品或食品工业的成分更为脆弱、容易开裂,需要小心翼翼的处理,以尽量减少浪费。
到目前为止,大多数客户一般都采用传统人工方法,例如由工作人员提升和排空重型物料容器。另外一些客户则要求输送机制造商对设备进行修改和改装,以适应自身的应用需求。但是,这两种方法都不是最佳解决方案,都可能导致生成员工劳损或造成工作环境恶化。

对标准输送设备进行改装显然无法满足需求,因此,Piab决定开发一款全新的易碎物品专用输送设备,最终打造出了全球第一款片剂专用真空输送机,piFLOW®t,替代各种“力不从心”的标准设备和人工输送方法,帮助客户自动化输送各种易碎成分和产品。

灵活控制的低速输送、导流进料、有效消除管线中的所有尖锐边缘这三大特性是Piab piFLOW®t真空输送机取得成功的关键,每一项特性都根据易碎物品输送应用的具体要求而专门设计和优化。

piGENTLE® 技术确保低速输送

温和输送易碎物品的关键在于灵活控制输送速度。为确保易碎物品在整个输送系统中保持完整无损,唯一的方法是低速输送。Piab研发的创新型piGENTLE®技术能够帮助客户实现灵活的输送控制,无论输送管道中的是坚果、糖果还是片剂,也无论其数量多少、形状各异、大小不一还是重量悬殊。

Piab正在为piGENTLE®技术申请专利。通过检测系统的真空度,piGENTLE®可以有效调节系统的进气压力:在较低的起始压力下,piFLOW®t真空输送机低速拾取物品;物品填充到输送管线中后真空度上升,进而触发piGENTLE®增加进气压力,在2-6bar范围内,调节进气压力。

导流瓣阀实现安全进料

通过专门设计和优化的导流瓣阀,易碎物品可以沿输送机内壁的切线方向温和地进入输送机,在输送管线和输送机进料口之间实现平稳过渡。Piab导流瓣阀提供丁腈橡胶和硅橡胶两种材质可选。

导流瓣阀安装在抽料管上,易于拆卸和维护,其工作不受物品的形状、尺寸和重量影响。瓣阀材料符合美国和欧盟规范 (No 1935/2004 EC FDA) 。

光滑边缘,防止撞击

整个piFLOW®t输送系统内部不存在任何可能导致易碎成分或物品破损/破裂的尖锐边缘,这一杰出特性正是确保物料温和输送的关键。输送系统的平滑边缘有助于保证货物的安全、提高产量、减少浪费。

独立型或预分离器配置

输送机在硬件上采用完全可配置设计,能够灵活适应几乎所有类型的行业应用和产品,例如可作为独立的输送机使用,也可以配置成为带远程电机的预分离器,满足几乎所有客户的需求。

独立型输送机包含piGENTLE®和导流瓣阀。在需要将产品和粉尘分离开来的应用中或空间受限时,piFLOW®t可以配置为带远程电机的预分离器,藉此最大限度降低安装高度— 且无内置过滤器,易于清洁。

卫生型设计,易于清洁

piFLOW®t输送机采用模块化设计,易于清洁和维护,所有部件无需使用工具即可轻松拆卸。此外,输送机设计还符合美国农业部 (USDA) 乳品指南规定的卫生标准、美国和欧盟规范(No 1935/2004 EC FDA),并通过了ATEX认证。

最小空间占用!

输送机可轻松部署在空间受限的环境中。作为独立型输送机时,占地区域直径为255mm (10”) 或380mm (15”),高度约为700mm (27.5”)。另外,仅仅25kg (55lbs)的重量也是一项重大优势。

作为预分离器时,piFLOW®t的空间占用更低:占地区域直径255mm (10”),高度约500mm (20”),重量则由远程电机和预分离器"平分"各15kg (33lbs)。

易碎物品输送技术新突破

piFLOW®t是Piab高品质且广受好评的piFLOW®系列粉末和散装物料真空输送机的一大有力扩展,piFLOW®系列真空输送机专为满足食品 (piFLOW®f) 、制药 (piFLOW®p)和化学 (piFLOW®i) 行业中苛刻严格的安全和卫生需求而设计。

凭借创新型piGENTLE®技术,piFLOW®t真空输送机树立了全球柔和输送应用的新标准,实现了自动化输送易碎食品、糖果、营养片剂及胶囊的“新革命”。专用输送机能够在压片机、包衣筒、泡罩包装线等各个流程之间安全输送广泛类型的易碎物品和产品。

Piab完整易碎物品输送解决方案致力于帮助客户最大限度降低废品率和生产停机时间,同时大幅提升生产效率,为工作人员打造一个更加安全、舒适的工作环境。

在Piab内部试验室中,对该专用输送机和piGENTLE®的速度控制技术进行了严格测试,并邀请了相关企业客户参与其中。在输送多种不同类型的食品工业易碎物品过程中表现不俗,性能卓绝,尤其适用于烘烤咖啡豆、全坚果、涂层糖果、营养片剂及胶囊。

联系我们进行试验室测试

下载“温和输送ABC指南”白皮书

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们