Value Line® – Piab正式发布全新产品线

过去,Piab一直致力于采用先进技术研发创新型产品,以超高性能满足苛刻真空应用要求并成为行业领导者。现在的Piab则将注意力转向基础型应用,例如撑箱机等运行速度较低或表面易于抓取的应用。

面向标准应用的最佳产品

Value Line®系列产品包含吸盘和真空发生管。Value Line®系列吸盘专为基础/标准工业应用而设计,拥有长长的超薄唇边,即使在具有轻微褶皱的表面(例如瓦楞纸板)上也能确保出色的密封性能。Value Line®系列真空发生管则提供三种设计可选,分别是可直接安装在真空吸点附近软管上的传统直插式设计;支持快速排气的T型设计;铝质模块型设计。

 
 
 
 
 
 

21种VALUE LINE®吸盘可选,满足广泛应用需求

Value Line®系列吸盘具有超高性价比,包含浅凹平面吸盘、波纹吸盘以及长波纹吸盘三种形状可选,是基础/标准工业应用的最佳选择。每一种吸盘都拥有长长的超薄唇边,即使在具有轻微褶皱的表面(例如瓦楞纸板)上也能确保出色的密封性能。Value Line系列吸盘全球现货发售,欢迎选购。

阅读更多!

 
 
 

小巧轻便、外形紧凑

Value Line系列真空发生管配备了推入式接头或螺纹接头,提供三种设计可选,分别是标准的直插式设计;支持快速排气并适用于洁净室环境的的T型设计;以及铝质模块型设计。VL206 1/8”铝质模块型易于安装,与竞争对手提供的同等价格的产品相比具有更加出色的性能和节能潜力,是基础型自动真空系统应用的最理想选择。Value Line系列真空发生管主打高性价比,即使与同等规格的0.7mm竞争者产品相比仍然可节约最高将近30%的能源。Value Line系列真空发生管全球现货发售,欢迎选购。

阅读更多!

 
 
 

注册Piab账户,免费获取样品套件!

现在注册!