特性与优势

  • 高运行可靠性,确保无故障连续生产。
  • 以最低能耗实现最出色性能。
  • 无限数量的配置可供选择,提供最高应用灵活性。
  • 即插即用设计,大大简化安装、设置和使用。
  • IO-Link 带给您更为智能的生产工艺。
了解更多




防尘设计确保无忧运行

  • COAX® 第二代 – 融合顶尖技术的防尘型真空发生器喷嘴。

正常运行时间和运营节约

  • 节能(ES) – 得益于完全可调的ES值(即关闭真空发生器时的真空度)以及迟滞(重启前真空度的允许下降值),节能功能可节约单次循环中使用的高达 90-95%的压缩空气。
  • 自动“ES”真空度检测 (ALD) – 在每一次循环中,ALD都将根据实际条件自动设置最佳ES值和迟滞。
  • 自动“ES”状态监控  (ACM) – 当系统出现严重泄露时,ACM将关闭ES节能功能,防止阀门快速开关,延长阀门使用寿命。并发出一个泄漏警报输出信号
  • 自适应脉冲调变 (A-PWM) – A-PWM能够显著降低系统功耗和发热,提高系统运行可靠性,延长设备使用寿命。

用户友好,节约成本,提高通量

  • 智能吹气 (IBO) – 自学习功能,优化吹气持续时间,节约压缩空气。
  • 自粘控制(SAC) –  通过一股短暂的吹气气流移除“不需要的真空”。
  • 放大式吹气 (ABO) – 吹气过程中,一个内部阀门将自动关闭真空发生器的流量通路。吹气时,所有压缩空气都将流动到吸盘,实现高效、强力的零件释放。
  • 预真空悬停(PVH) –  通过吹气气流悬停吸盘,用于清洁或定位吸盘至正确的物体。
  • 自动吹气定时器 (ATBO) – 该功能确保压缩空气释放将在真空阀关闭后自动开始。
了解更多




下载 piCOMPACT® 手册

下载

Video poster




通用通讯链接 - 智能工厂新时代

下载 IO-Link白皮书,打造智能产品生产线

了解更多

SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

了解更多

SAR success story