使 piCOBOT® 更具协作性

Piab 精心设计的真空操作臂端工具 (EOAT) piCOBOT® 现提供通用电气接口以及符合 ISO 9409-1 标准的多种尺寸的机械安装板, 使其可配置为与任何协作机器人和小型工业机器人一起使用。通过为 piCOBOT® 提供通用兼容性,Piab 接获多家协作机器人制造商的电询,以期与 Piab 合作,使用 Piab 独特的真空 EOAT。piCOBOT® 最初通过与优傲机器人 (Universal Robots) 的协作机器人的合作认证 ,现已扩展到协作机器人市场,提供高度可配置性。

了解更多

Video poster

下载宣传册

点击这里

自动化装配过程

抓具可调节,再配合piSAVE® sense物体感应 阀–打造灵活强大的装配过程。piCOBOT®可以一次拾取不同形状或结构的一或两个物品。

应用范围广泛

借助多级 COAX® 真空发生管,piCOBOT®可实现非 常出色的高流量。可抓取各类物体,包括多孔材料和密封材料,抓取重量高达7kg [15.5Ibs]。基于COAX®技术的真空系统可以为您提供超出常规系统三倍的真空流量,从而可以提高速率并保证高可靠性,同时还能降低能耗。

即插即用

技术接口和电气接口根据UR机器人进行无 缝调整,在客户面前真正做到即插即用。UR Cap便于安装、设置和编程。 具备机载智能,使piCOBOT®可根据不同应用 程序自动调整。

 
 

piCOBOT®真空抓具装置

piCOBOT®是一款集成控制装置、大型视觉状态指示器和用户友好型显示屏的集成式真空发生器。配备通用的电气接口。同时,根据ISO9409-1标准,有几种机械安装尺寸可选。这使得piCOBOT®可以与任何协作机器人和小型工业机器人配套使用。piCOBOT®已通过UR机器人验证,可以直接安装在UR机器人的手臂上(ISO-9409-1-50-M6)。

 
 

可调抓具

piCOBOT®为安装在各种类型的协作机器人臂端进行了专门的设计,灵活可调节,还可配备多种不同的吸盘。抓具臂宽97-142毫米[3.81-5.71英寸],可以倾斜±15度,为定位吸盘提供了极佳的伸展范围。吸盘安装在抓具上,作为机械手使用。

了解更多

 
 
 
 
 
 

明智挑选您的协作机器人真空抓具

即插即用协作机器人,实现从人工搬运装配到自动化操作的完美过渡。但,最重要的是,还要配备强劲安全的抓具!

获取白皮书