Piab可以为汽车制造业带来什么?

在汽车制造业高度自动化的生产线上,Piab's真空组件系列在冲压车间、焊装车间、总装车间都能大显身手。Piab还为手动搬运设备以及汽车零件(例如定制焊接毛坯、、玻璃、轮胎和汽车内外塑料零件)供应商提供了一系列特殊产品。

我们拥有

  • 超过25年的真空部件销售经验用于汽车行业,且一直保持良好记录
  • 高效的Piab汽车类部件生产效率
  • 全球性汽车类产品销售团体
  • 致力于支持汽车类客户的研发部门
阅读更多内容

下载汽车类产品目录

点击这里

我们提供针对如下应用场合的解决方案

• 冲压车间

• 焊装车间

• 总装车间

 

阅读白皮书

阅读更多内容

Video poster

通用汽车采用分散式真空系统,生产效率提高80%

背景

通用汽车(GM)需要一套能够在苛刻环境下高效、安全运行的真空系统。
在经过深入研究后,GM发现分散式真空系统具有众多优势。

结果

通用汽车意识到Piab的分散式真空系统比集中式真空系统的效率高约80%。这意味着当使用该系统时,可以节约大量的压缩空气能耗。此外,分散式系统安装简单,维护成本也因此大幅降低。

我们如何通过分散式真空系统,帮助通用汽车将效率提高80%?

阅读更多内容

piINLINE®plus

piINLINE®plus是一款全新的独具专利的轻型直插分散式真空发生器,该真空发生器集成了自动释放功能(AQR)和吹气模块释放功能(EBR)。

阅读更多内容

piSTAMP

piSTAMP是一款采用通用设计并具有吹气模块释放功能(EBR)的分散式轻型真空发生器。

阅读更多内容

piCOMPACT®23 SMART

带集成控制功能的集中式�一体式真空发生器�

焊装车间:

  • 安全的双稳态开/关阀
  • 可靠的真空过滤器
  • 节能功能
  • IO-link通信
  • 预置真空悬浮(PVH)和自粘控制(SAC)工艺,可以实现设备手动操作及其它功能。

冲压车间:

  • 安全的双稳态开/关阀
  • ABO(放大式吹气)
  • 高容量喷嘴,循环时间更快
  • 可靠的真空过滤器
  • 节能功能
  • IO-Link通信及更多功能。

参见我们的摩擦吸盘

BFF – 适用于平整和弯曲的金属表面。集成型缓冲杆。

BFFT – 适用于厚度可达0.6mm的超薄金属板。集成型缓冲杆。

BXF – 可以进行额外的垂直高度补偿。推荐应用于送料机、卸垛和自动灌装等场合。

DCF – 适用于高速冲压生产线。在凹凸金属表面具有无与伦比的抓取力

FCF – 适用于略凸或平坦的金属表面

OBF – 适用于狭窄、弯曲或平坦的金属表面。集成型缓冲杆。

OCF – 适用于狭窄、略凸和平坦的金属表面。

参见我们的摩擦吸盘