Feedback

Choose your language

Close

使用 piFLOW®p SMART 真空输送机

穿高跟鞋运输干料安全可行吗?

日期 2019/9/27

我绝对不建议穿着高跟鞋在车间或工厂里走来走去。从事制造业时,安全永远是第一位。这是否意味着如果您喜欢穿高跟鞋,就应该远离制造业?不 - 由于自动化和工业 4.0 - 喜欢穿高跟鞋,也无需远离制造业。

工业 4.0 已被提上管理日程相当一段时间,但我们在现实世界中所见到的与讨论的内容相去甚远。 今天,我们约 50% 的真空输送业务源自帮助我们的客户将基于人工搬运材料(由操作人员用桶或容器搬运的种子、粉末或颗粒)的过程转换为基于真空输送技术的自动化过程。粉末状或颗粒状的干料 - 从蛋粉到金属粉到头痛药 - 均可通过真空输送机运输。在工业 4.0 的征途上,第一阶段已使我们客户的生产力和安全性得到显著提高。我们最新推出的 piFLOW®p SMART 代表这一产业转型的下一阶段。 有此最新产品,我们进一步发展自动化。

由于机器学习的引入,仅仅经过几个循环,piFLOW®p SMART 就已知道其所处理的物料类型,且会自动进行自身调整,以优化传送物料的方式。操作员无需在不同物料批次之间重新调整设置,piFLOW®p SMART 将为您执行此操作,而且其操作精度甚至比经验最丰富的操作员还高。

我们的第一步是让操作员无需将手动将材料从 A 运送至 B 的任务。现在,我们正在通过使输送机自行调整以使操作员无需手动调节输送机。最后,穿着高跟输送输干燥物料安全可行,在生产线安全距离处,您可以在触摸屏上跟踪材料流动性能。

 

Kajsa Ryttberg Wallgren
Vice President Vacuum Conveying Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们