Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® 真空输送机 — 兼容多种类型的真空泵

为真空输送应用配置最佳真空发生解决方案

日期 2016/3/1

在粉末&颗粒物料搬运行业中,长期以来的一个重要问题是如何为输送机配置最佳真空发生解决方案。

以前,Piab仅为客户提供基于压缩空气运行的真空技术产品和解决方案,Piab真空输送机一般也采用我们的COAX®气动型真空发生器(同样基于压缩空气运行)提供动力。与传统真空系统相比,采用COAX®技术的真空系统可提供高达三倍的真空流量,同时还大幅降低了工作能耗。此外,COAX®真空发生器相较于机械式真空泵还拥有噪音水平低、发热量小等优势。压缩空气被视为继水、蒸汽、电力之后的第四大工业能源,但是出于各种原因,并非所有客户/制造商都拥有压缩空气设备:水、蒸汽和电力可以通过管道、管线、电缆接入每一家工厂,压缩空气则无法做到这一点。

Piab在粉末和颗粒真空输送领域拥有超过30年的丰富经验,可以为客户提供各种规格和等级的真空输送产品,因此决定运用自身的专业知识,为更多客户创造价值,带来便利。为此,Piab将向客户介绍粉末和颗粒输送知识和经验,由客户自行选择最佳真空发生解决方案。此外,为了让更多的客户享受piFLOW®真空输送系统的各种优势,Piab还决定走出自己熟悉的领域,开发一款与过去自家产品截然不同的真空泵。

现在,一种新型机电式真空泵已经问世,可以替代Piab气动真空发生器驱动piFLOW®真空输送机。此等机电式真空泵的规格经过了Piab的精心选择,确保性能达到Piab现有气动真空发生器标准。

作为piFlOW®真空输送系统中气动真空发生器的替代品,机电式旋片真空泵的问世使Piab真正成为了一家一站式工业输送机解决方案供应商,无论客户是否拥有压缩空气气源,都能为客户提供最出色产品和服务,让我们丰富的输送应用经验造福更多客户。

如果您对我们的机械式真空泵有兴趣,请联系我们,我们将竭诚为您服务。

Fredrik Thuman
R&D Manager Vacuum Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们