Feedback

Choose your language

Close

优化系统

真空系统设计

日期 2016/2/10

目前,真空输送系统已经在诸多行业中得到了广泛应用,无论是在食品或消费品行业中拾取纸箱,还是拾取/搬运大型钣金或微型电子元件,输送速度都是输送系统设计中的重要考虑因素之一,设置不当将严重影响生产效率。

更高效的真空输送系统(即每分钟输送更多的物料/产品,例如包袋、纸盒等)意味着更高的生产效率。在此,我们将以一套真空输送系统为例,介绍如何最大限度提高物料输送效率,同时了解如何对系统进行深度优化,提高每分钟单位时间内的拾取次数。设计真空系统时,首先需要妥善解决以下两大基本问题:选择最合适的真空源(集中式或分布式真空发生系统);根据所输送产品的具体特性选择最佳的真空吸盘,确保高效拾取。随后,我们要做的是系统改进和优化,例如是否需要真空度补偿单元以应对产品高度差异,是否需要配置产品释放功能,实现精确卸料,以及如何进一步降低系统能耗。

每一套真空系统都应根据具体的应用条件(例如空间限制、产品重量、时间和成本)进行个性化设计和配置,唯有如此才能最大限度提高生产效率,为客户创造更多价值。为此,我们围绕真空系统设计中的各个要点提供了多种技术白皮书,敬请关注和了解。

更多Piab白皮书

Peter Tell
Chief Technology Officer
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们