Feedback

Choose your language

Close

粉末和散装货物输送

粉末和散装货物输送

在传输粉末和散装时,解决方案对卫生、安全和防止产品损坏方面的要求非常高。在全球层面,这一工艺正在逐步实现自动化。这既是由于工作环境的影响(需要在工作区域开袋处理粉末和颗粒),也是因为搬运重型包袋的体能压力。该行业正在朝着安全和卫生的解决方案迈进。

Piab的优势

  • 超过50年的使用真空输送粉末和散装颗粒的经验。
  • 卫生型设计,易于清洁,由此带来了更长的正常运行时间
  • 封闭式系统,避免了灰尘污染,改善了工作环境
  • 符合ATEX粉尘和气体防爆行业标准
  • 所有与输送产品接触的材料均符合FDA、EC 1935/2004以及EC 10/2011标准要求。
  • 产品系列尤其适用于制药、食品和化工行业的需求。
  • 输送机特别针对易碎材料进行了设计,提高产量并减少废料。
  • 传输重量多达14吨/小时,传输长度达30米
  • 非常灵活,可传输0.5微米以上的颗粒
  • 在受限空间内,小巧的尺寸使其成为一个绝佳的解决方案
  • 真空源可灵活使用,输送机与真空发生器或机械泵都可良好配合。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们