Feedback

Choose your language

Close

拾取和放置

拾取和放置

使用机器人将产品放置在纸板箱中,再将纸板箱和产品一起在包装线的不同工位间转移,这是我们在所有的工业中都常常看到的情形。向包裹中放置巧克力、饼干或其它食品填充物的高速取放机器人,通常与识别产品及其物理方位的视觉观察系统结合工作。真空系统通常不仅包括真空泵和吸盘,往往还包括阀门和真空开关。真空系统又分为集中式真空系统和分布式真空系统,两者皆有应用。

优势

  • 专门为此类提升应用设计了一系列吸盘,包括果仁夹心吸盘、面包店专用吸盘,以及从袋子中拾取易碎内容物的吸盘
  • 吸盘分为可检测型和不可检测型
  • 吸盘材料已通过FDA(FDA 21 CFR 177.2600)的认证,符合欧盟法规EU 1935/2004
  • 吸盘设计符合严苛的食品卫生标准,便于清洁,提高生产力
  • 真空泵体积小、重量轻、可以直接配置在机器人臂端,而非在远离生产的地方,所以灵活性更高
  • 真空发生器采用COAX®技术,与不同的优化装置相结合,降低能耗
  • 借助Piab真空发生器的高初始真空流量,实现安全且快速的抓取
  • Piab真空发生器完全免维护,大幅提升生产力

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们