码垛和卸垛
码垛/卸垛是将托盘上的包裹提起或卸下的过程。现如今,已有多种精选产品在码垛时使用,例如吸盘、大面积真空抓具系统,或与真空泵相结合的人体工程学搬运系统等。这些设备通常一次拾取多个箱盒,并将它们堆叠在托盘上,或从托盘上卸下。今天,机器人被广泛用于完成此类任务,以满足其高速需求。码垛/卸垛过程中的另一个真空应用是搬运堆垛层之间的衬纸或者片材,相比于搬运箱盒,对衬纸或者片材的搬运要求则截然不同。
配置您的码垛解决方案
优势
- 专为码垛/卸垛应用优化的产品范围,包括吸盘、真空夹具、真空泵及符合人体工程学的搬运设备
- 更高的设备运行速度带来了更高的生产率,这要归功于吸盘额外提供的稳定性和提升力。该款吸盘兼具了超长柔软的密封唇以及坚硬的波纹管两大特性
- 采用符合人体工程学的搬运设备提高了生产效率,因此可以减少员工因伤休假、降低员工流失率、提升员工工作效率
- 搬运处理不同形状、尺寸和密度的产品时,大面积真空抓具可以实现更高的灵活性
- 真空发生器采用COAX®技术,与不同的优化装置相结合,降低能耗
- 借助Piab真空泵的高初始真空流量,实现安全且快速的抓取
- Piab真空发生器完全免维修,大幅提升生产力