完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

Tailored blanks of sheet

拼焊板搬运

拼焊板是将带有各种涂层,不同厚度和强度的金属板拼合和焊接在一起而形成的,然后再通过冲压处理,加工成符合实际需求的工件。在汽车车身设计中,拼焊板在降低板材重量和原材料成本方面具有重要意义,同时还具有出色的强度,确保车身具有优秀的抗碰撞能力。在拼焊板制造过程中,激光切割和焊接发挥着重要作用,同时制造商还采用了真空系统进行焊接板进料/装载/卸载,此外,焊接板通常带有油性表面,因此推荐使用高质量摩擦吸盘,防止板材滑落。



优势

  • COAX®技术和优化器显著降低应用能耗
  • Piab高质量摩擦吸盘能够高速搬运油性表面,防止板材掉落 
  • 采用Piab标准部件构造搬运设备,以超高灵活性满足不用类型零件的搬运需求,降低成本

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们