Feedback

Choose your language

Close

金属冲压/零件装配

金属冲压/零件装配

在冲压零件装配过程中,机器人的主要作用是焊接并搬运零件。在每一个机器人装配单元中,至少有多台机器人采用真空系统进行零件搬运。由于金属零件通常都带有油性表面,因此为提高搬运速度和效率,缩短循环时间,必须使用安全的节能型装置。 

优势

  • COAX®技术和优化器显著降低应用能耗
  • 配备特殊真空止回阀,提高安全性
  • 灵活部件,轻松定位每一个吸盘
  • 检测每一个吸盘的真空度,实现更高控制程度
  • 轻松进行故障排除

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们