Feedback

Choose your language

Close

卸载或装载货箱和拖车

装载和卸载,散装集装箱和拖车

收货码头的共同挑战是如何卸载松散装载的货箱和拖车。在配送、订单执行中心或包裹运输终端中,这是对体力要求最高的工作之一。姿势不正确、高强度和重度或重复性运动经常会导致背部和肩部受伤。

大多数包裹运输人员在分拣码头之间对散装货箱和拖车进行操作,以方便运输。无论终端码头是否完全实现了自动化,分拣包裹必须从集装箱手动卸载到码头终端上,然后在分拣后手动装回货箱中,并通过一次横过叉车操作离开终端码头。

装卸货箱或拖车是对体力要求较高的工作之一。Piab已经开发了Vaculex® Parcelift提升解决方案,以最大限度地减少操作人员的压力,提高生产力并使工作人员满意。Vaculex® ParceLift解决方案通过伸缩式输送机实现组装,这些伸缩式输送机通常安装在运输散装货物包裹的包裹输送机上。它的好处非常明显;产品和/或包裹在尺寸、形状和重量方面丰富多样,并且可以有效搬运,产品最重可达40kg。ParceLift可以完全集成到各种伸缩式输送机上,既可以在工厂安装,也可以在客户所在地进行改装。

在操作方面,Vaculex® ParceLift设计方案旨在营造最佳的工作体验。它可以从任何方向抓取物品、旋转360度并放置在需要的地方。此外,它的创建过程简单直观,仅需短期培训即可使用。

目前,多家配送中心、订单中心和包裹运输终端依靠Vaculex® ParceLift为装卸货箱和拖车的操作人员创造出健康且极富吸引力的工作环境。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们