Feedback

Choose your language

Close

Vaculex®真空搬运系统搬运麻袋

进料站和各行各业的袋装搬运

无论它们采用何种材料,包括纸张、塑料、织物等,亦或是包含哪些东西,比如面粉、沙子、药物成分,借助Piab的Vaculex®人体工学真空搬运机器,几乎所有的麻袋都能够轻松搬运。工作人员将无需执行各种繁重的人工操作,例如在托盘上码垛的提升麻袋,完全倾至料斗/进料站,或直接进出生产线的进料/装载/码垛。

 

 

 

 

保护工人的背部 - 让真空提升麻袋

三分之一以上的工伤是由于人工搬运造成的。然而,搬运人员仍然经常要求提举重量为25-50kg[55-110磅]的麻袋,这有可能诱发肌肉骨骼疾病(MSD)风险,例如脊柱/背部和肩部疼痛和拉伤,以及重复性劳损。Piab的Vaculex®真空提升解决方案符合人体工程学理念,非常灵活,能够将您身体的负荷降低80%以上。因此,我们应当尽量减少操作工人的劳损、背部疼痛和病假次数,同时提高工作效率和用户幸福感。

  • 将肌肉损伤、背部疼痛和因病缺勤降至最低
  • 采用灵活的Vaculex® VL人体工学搬运机,可减少80%以上的负荷
  • 提高生产力和用户的幸福感
  • 凭借我们一流的服务保障您的生产力
  • 作为一家拥有丰富经验的合作伙伴,我们能够为您提供近70年的真空技术经验知识

Vaculex® 真空操作式提升系统还可以提高效率,其自带损伤保护功能,能以良好的搬运流程和有保障的高质量产品提升工厂的生产力,创建符合人体工程学而又安全的生产环境。

Videos


相关产品

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们