Feedback

Choose your language

Close

Vaculex真空提升解决方案能够高效搬运各种物体

搬运多种物体

同时提升多个物体

Piab的Vaculex®真空提升解决方案可以搬运各种各样的货物,同时也可以提升各种物体。为了简化整个运营的人工搬运过程,Piab研制了符合人体工程学的定制化解决方案。

三分之一以上的工伤是由于人工搬运造成的。Piab的Vaculex®真空提升解决方案符合人体工程学理念,非常灵活,能够将您身体的负荷降低80%以上。因此,我们应当尽量减少劳损、背部疼痛和病假次数,同时提高工作效率和用户幸福感。

  • 尽量减少劳损、背部疼痛和病假
  • 采用灵活的Vaculex® VL人体工学解决方案,可减少80%以上的负荷
  • 提高生产力和用户的幸福感
  • 凭借我们一流的服务保障您的生产力
  • 经验丰富的合作伙伴,我们在真空技术方面拥有近70年的经验

Vaculex® 真空操作式提升系统还可以提高效率,其自带损伤保护功能,能以良好的搬运流程和有保障的高质量产品提升工厂的生产力,创建符合人体工程学而又安全的生产环境。

Videos


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们