Feedback

Choose your language

Close

搬运所选行李进行安检

将行李从柜台搬运至安检区域

机场,行李需要从爆炸物检测系统转移到托运行李安检区域(CBRA),同时必须从入口传送带提升至安检台。通过安检后,安保人员需要将行李转移到出口传送带上。在推出CBRA室Vaculex®解决方案之前,这项工作都是手动进行的,这导致人员容易出现损伤,并降低了生产效率。

在两个机场之间,CBRA室通常只有一家。狭小的工作高度,狭窄的空间区域,以及遮挡的立柱需要非常灵活的提升解决方案方可解决这些问题。应用于CBRA室的Vaculex®真空提升解决方案可在密闭空间内提升和转运行李,同时避免人员受伤并维持原有的生产效率不变。

游轮码头,出于安全原因,必须对行李进行安检。通过安检后,安检人员需要将行李转移到出口传送带上。在部署Vaculex®解决方案之前,这项工作由人工手动完成的, 常常导致人员损伤并降低生产力。 

专门研发的Vaculex®真空提升解决方案可以在密闭空间内提升和转运行李,同时避免人员受伤并维持原有的生产效率不变。 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们