Feedback

Choose your language

Close

用Vaculex®搬运门板

让Vaculex®轻松实现门板的搬运工作

蓬勃发展的建筑行业增加门框的需求,Piab符合人体工程学的Vaculex®真空提升设备为生产和仓库环境提供了完美的解决方案。重要的是,真空提升设备还为制造和仓库工作人员提供了安全和符合人体工程学的工作条件。Vaculex®真空提升设备能够在任何生产或装配情况下轻松搬运所有类型的门。 半自动提升设备设计用于处理最重的防火门,通常重量超过75千克[165磅]。

灵活的Vaculex® VL真空提升设备可以能够完美地适应各种不同的设计和制造工艺的门板。

  • 尽量减少劳损、背部疼痛和病假
  • 使用Piab符合人体工程学且灵活的Vaculex®VL,能减少80%以上的负荷
  • 提高生产力和用户的满意度
  • 单人操作
  • 左右手都可以操作
  • 降低货物损坏率,增加安全性
  • 可以通过精确定位提升,旋转和倾斜

Vaculex®系列标准组件能够提供完美的门板举升、倾斜和翻转解决方案,以及能够对预制单元进行精确定位。真空搬运机能够在任何预设点或位置(例如其侧面、顶部或底部)对门板进行安全地抓举握持。

Vaculex® 真空提升设备还可以提高效率,其自带安全功能,能以良好的搬运流程和有保障的高质量产品提升工厂的生产力,创建符合人体工程学而又安全的生产环境。

Videos


相关产品

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们