Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® VL木桶提升工具

木桶搬运

在大多数情况下,木桶很沉且笨重,这使得您难以依靠身体完成人工搬运工作。在过去几年间,Piab专门量身定制了木桶和啤酒桶提升设备。对于小型啤酒厂,木桶通常采用人工搬运方式。

提升和旋转一气呵成!

Vaculex® VL提升解决方案使您能够一气呵成地完成木桶提升、旋转和码垛工作。

此过程单人即可完成,无需借助叉车工具 - 整个工作过程将变得更加容易、顺畅、快捷。我们的Vaculex®真空提升解决方案符合人体工程学理念,非常灵活,能够将您身体的负荷降低80%以上。因此,我们应当尽量减少操作工人的劳损、背部疼痛和病假次数,同时提高工作效率和用户幸福感。 

 

 

工作机会

工作人员能够在任意位置拣选木桶,提升并将其旋转180度,然后将其搬运到所需的托盘上。最多可以将3个木桶叠放在一起。

提升效率:

  • 提升和旋转一气呵成!
  • 轻松码垛
  • 减少应力拉伤
  • 最大的安全性

Videos


相关产品

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们