Feedback

Choose your language

Close

通过真空夹具完成空运过程

空运货物搬运 - 在货盘和/或货箱之间移动空运货物

现状

空运货物通常在装载ULD(装载装置)或货箱和货车的货运飞机上进行运输。在将货物装上飞机之前,需要对货物进行分类并装入ULD中,这项工作还包括在推车和敞开式货箱之间移动空运货物。

当将货物从飞机上卸载后,必须将腾出ULD,并将后者应用于下次合适的运输装载机中。这种装载、卸载和分拣过程通常需要手动进行,因而易导致重复性劳损,从而显著降低生产效率并导致因病缺勤率上升。

解决方案

Piab开发并实施了Vaculex®货物搬运机解决方案,以解决使用真空系统的货车终端内的搬运问题。该解决方案重点在于提高员工满意度,提高生产力,并将货物受损风险减至最低限度。

Vaculex®空运解决方案适用于各种场合:

  • 在推车式ULD(PAG、PYB等)或敞开式货箱ULD(AKH, AAX)之间搬运货物,
  • 装载或卸载大型箱体ULD(AMJ,AAX,AAC,AMX,AML,AMJ,AAA,AMD)
  • 除专门的航空货运解决方案以外,Vaculex还为包裹运输公司提供了相应的解决方案,当然这也可以通过航空货物搬运予以实现。这包括货箱和拖车装/卸载的解决方案,以及用于分拣入库或出库包裹的解决方案。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们