Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


改善工作环境

改善工作环境

在改善工作环境和提高应用安全性方面,真空输送是替代人工作业(例如人工搬运和提升)以及皮带输送机等机械设备的最佳选择。Piab真空输送系统大大简化了人工操作,降低了工作强度、维护需求和粉尘污染风险,显著降低了操作人员的工作强度和改善了健康环境。Piab拥有超过30年的粉末和颗粒真空输送经验,能够输送的最小颗粒尺寸为0.5微米,输送容量最高可达到10吨/小时,输送距离最大为30米。

Piab 真空输送机优势

  • 真空泵内部无活动部件,最大限度降低维护需求
  • 卫生设计,易于清洗
  • 全封闭设计,有效避免粉尘污染
  • 模块化设计,易于对系统进行改装,满足广泛应用需求

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们