Feedback

Choose your language

Close

片剂传输

片剂/易碎材料输送

当输送片剂和其他易碎材料时,解决方案对卫生、安全和防止产品损坏方面的要求非常高。在全球层面,这一工艺正在逐步实现自动化。这主要是由于对生产率提高的需求,表现在减少废品和提升生产能力两方面。

Piab的优势

  • 超过50年的使用真空输送粉末和散装颗粒的经验。
  • 特别设计的输送机系列,以一种以精致而高效的方式智能输送片剂。
  • 输送机特别针对易碎材料进行了设计,提高产量并减少废料。
  • 卫生型设计,易于清洁,由此带来了更长的正常运行时间。
  • 符合ATEX粉尘和气体防爆行业标准
  • 所有与输送产品接触的材料均符合FDA、EC 1935/2004以及EC 10/2011标准要求。
  • 在受限空间内,小巧的尺寸使其成为一个绝佳的解决方案
  • 产品系列尤其适用于制药、食品和化工行业的需求。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们