Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


药片/易碎产品输送

药片/易碎产品输送

 

Piab拥有超过30年的小型产品真空输送经验,最大产品颗粒尺寸可达50mm。一般情况下,只有拥有长期应用经验才能胜任易碎物体输送,以避免产品质量受损。Piab通过一系列先进理念,例如降低管线内的输送速度,最大程度降低输送机内产品的受损风险。易碎产品输送通常包括多个步骤,Piab将进行应用评估,并在必要情况下重新设计输送机和针对性测试,确保满足客户具体应用需求。

Piab 真空输送机优势

  • 长期易碎产品输送经验
  • 真空泵内部无活动部件,维护需求最低
  • 卫生设计,易于清洗
  • 模块化设计,易于修改,满足不同需求

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们