Feedback

Choose your language

Close

小型包袋卸载

小型包袋卸货

典型应用场景是从小型包袋(包括液体包袋或塑料包袋)中输送材料至吸料管和输送机中。Piab卸包站,专为优化Piab真空输送机性能而设计,当从卸包机运输时,使用Piab的进料站最为合适。得益于小型卸包机,卸包站能够显著提高生产效率,同时大幅改善工作环境。

Piab真空输送机的主要优势:

  • 超过50年的使用真空输送粉末和颗粒的经验。
  • 卫生型设计,易于清洁,由此带来了更长的正常运行时间。
  • 封闭式系统,避免了灰尘污染,改善了工作环境。
  • 用输送机来创造安全环境,符合ATEX粉末和气体防爆标准。
  • 输送机和包袋卸料站及所有与输送产品接触的材料,同样符合FDA、EC 1935/2004以及EC 10/2011标准要求。
  • 卸包站的内部容积为100升,能够同时处理约4个包袋的物料,由此显著提升了生产效率。
  • 带卸包站的输送机是一个封闭式系统,配备了一个集尘器(由其他厂商提供),任何外部物质都不会进入系统。系统内部所输送产品的任何灰尘都不会泄漏到工作环境中。
  • 非常灵活,可传输0.5微米以上的颗粒
  • 小巧紧凑的尺寸,使其成为空间受限场合的极佳解决方案。
  • 真空源可灵活使用,输送机与真空发生器或机械泵都可良好配合。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们